ROTA-M flex 2+2
Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
Středivě kompenzační 4čelisťové sklíčidlo s velkým kompenzačním zdvihem.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Utěsněná manuální sklíčidla
Pro výrazně delší intervaly údržby - Patentovaná koncepce pohonu
Nezávislá montáž párů čelistí s následným středivě kompenzačním upínání obrobků - Flexibilní upínací systém
Pro upínání kulatých, kubických nebo geometricky netvárných obrobků - Kompenzační mechanismus
Umožňuje dokonce i upínání tenkostěnných obrobků s nízkou deformací - Vysoká účinnost systému klínových tyčí
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Systém mazání s cirkulací mazací pasty
Zajišťuje trvalý přívod mazací plasty pro konstantní upínací síly - Vizuální upínací uvolnění
Jako indikátor rozsahu, v němž lze zajistit bezpečné upínání - Provedení s extrémním snížením hmotnosti od velikosti Ø 630 mm
Pro maximální přídavné zatížení hmotnosti obrobku - Všechny funkční díly jsou broušené a kalené
Zajišťuje dlouhodobou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Extrémně flexibilní 4čelisťové manuální sklíčidlo
V novém 4čelisťovém manuálním sklíčidle ROTA-M flex 2+2 kombinuje SCHUNK výhody a funkce 2, 3, a 4čelisťových sklíčidel na soustruzích a svěráků na frézovacích/obráběcích strojích. Dvojice spojených čelistí, které jsou součástí patentované koncepce pohonu, zajišťují, že obrobky jsou centrálně upnuty, čímž se zabrání přeurčitosti. - Flexibilní ROTA-M flex 2+2 umožňuje upínání kulatých, kubických a geometricky objemných obrobků. Speciální těsnění zabraňuje vniknutí třísek a chladicí kapaliny. To chrání vnitřní mechaniku tak, že odlévané nebo kované díly lze také obrábět bez obav. Od velikosti Ø 630 mm výše má sklíčidlo lehčí provedení, zejména pro frézovací/soustružnická centra.