ROTA-S plus 800-252 A15-SFG
Tříčelisťové ruční sklíčidlo se systémem rychlé výměny čelistí
ID 814284
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 252 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 15
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 350 Nm
- Max. RPM: 1000 1/min
- Hmotnost: 465 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 15 |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Max. RPM [1/min] | 1000 |
Max. upínací síla [kN] | 270 |
Max. krouticí moment [Nm] | 350 |
Zdvih/čelist [mm] | 15 |
Rozteč zubů [mm] | 8.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 465 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití