ROTA NC 1000-350 Z720-M2
Silová sklíčidla s průchozím otvorem
ID 852080
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 350 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Rozhraní čelisti: Modul 2
- Zdvih na čelist: 16 mm
- Zdvih pístu: 50 mm
- Max. upínací síla: 410 kN
- Max. aktivační síla: 180 kN
- Max. rychlost otáčení: 700 1/min
- Vlastní hmotnost: 957 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 28 (Z720) |
| Ozubení | Modul 2 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 700.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 410.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 180.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 16.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 50.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 957.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- purple
-
SWB-M 800
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung