arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°

ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 852081

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 350 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 16 mm
  • Zdvih pístu: 50 mm
  • Max. upínací síla: 410 kN
  • Max. aktivační síla: 180 kN
  • Max. rychlost otáčení: 700 1/min
  • Vlastní hmotnost: 957 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 28 (Z720)
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 700.0
Max. upínací síla [kN] 410.0
Max. aktivační síla [kN] 180.0
Zdvih/čelist [mm] 16.0
Zdvih pístu (H) [mm] 50.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 100.0
Vlastní hmotnost [kg] 957.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod