arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 165-53 A5-SV60°

ROTA NCE 165-53 A5-SV60°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 808013

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 53 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 3.3 mm
  • Curso do pistão: 14 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. força de atuação: 26 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 6000 1/min
  • Peso: 9.7 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 5
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 6000.0
Force de serrage max. [kN] 65.0
Force d'actionnement max. [kN] 26.0
Course/mors [mm] 3.3
Course du piston (H) [mm] 14.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.035
Poids [kg] 9.7

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, douille de centrage et manuel d'utilisation