ROTA NCE 315-106 A6-SV60°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 808045
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
- Průchozí otvor: 106 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 5.8 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 155 kN
- Max. aktivační síla: 58 kN
- Max. rychlost otáčení: 3500 1/min
- Vlastní hmotnost: 43 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 6 |
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 3500.0 |
Max. upínací síla [kN] | 155.0 |
Max. aktivační síla [kN] | 58.0 |
Zdvih/čelist [mm] | 5.8 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 25.0 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.48 |
Vlastní hmotnost [kg] | 43.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro, šroub s očkem a provozní návod