ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
ID 1520670
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhraní čelisti: RAPIDO
- Zdvih na čelist: 13 mm
- Zdvih pístu: 40 mm
- Max. upínací síla: 130 kN
- Max. aktivační síla: 62 kN
- Max. rychlost otáčení: 2300 1/min
- Vlastní hmotnost: 59 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
| Ozubení | RAPIDO |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2300.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 130.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 62.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 13.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 40.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.86 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 59.0 |
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, šrouby pro montáž sklíčidla, kryt, šroub s okem a návod k použití