arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK

ROTA THW plus 185-52 Z140-GBK

Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí

ID 800610

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.7 mm
  • Rozteč zubů: 4.712 mm
  • Zdvih pístu: 23 mm
  • Max. upínací síla: 64 kN
  • Max. aktivační síla: 36 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5700 1/min
  • Vlastní hmotnost: 16 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 5 (Z140)
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5700.0
Força de fixação máx. [kN] 64.0
Máx. força de atuação [kN] 36.0
Curso/castanha [mm] 6.7
Passo dos dentes [mm] 4.712
Curso do pistão (H) [mm] 23.0
Momento de inércia [kgm²] 0.08
Peso [kg] 16.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa e manual de operação