ROTA THW plus 260-81 A6-GBK
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
ID 800632
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 81 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 8.2 mm
- Rozteč zubů: 5.498 mm
- Zdvih pístu: 28 mm
- Max. upínací síla: 115 kN
- Max. aktivační síla: 65 kN
- Max. rychlost otáčení: 4000 1/min
- Vlastní hmotnost: 42 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 4000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 115.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 65.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 8.2 |
| Rozteč zubů [mm] | 5.498 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 28.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.41 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 42.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč na otočný závitový kroužek, šroub s očkem a návod k použití