ROTA THW3 200-52 Z140-GBK
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
ID 1366679
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové prstencové sklíčidlo
- Utěsněná konstrukce
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 6.7 mm
- Rozteč zubů: 4.712 mm
- Zdvih pístu: 17.5 mm
- Max. upínací síla: 64 kN
- Max. aktivační síla: 38 kN
- Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
- Vlastní hmotnost: 18.6 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 (Z140) |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 6000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 64.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 38.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.7 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.712 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 17.5 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.11 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 18.6 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla a provozní příručka