ROTA THW3 225-66 A8-GBK
Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí
ID 1366708
Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové prstencové sklíčidlo
- Utěsněná konstrukce
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 66 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
- Zdvih na čelist: 7.4 mm
- Rozteč zubů: 4.712 mm
- Zdvih pístu: 21 mm
- Max. upínací síla: 82 kN
- Max. aktivační síla: 41 kN
- Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
- Vlastní hmotnost: 31 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 82.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 41.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 7.4 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.712 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 21.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.23 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 31.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla a provozní příručka