ROTA NC plus 2 215-66/2 Z170-SV90°
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 1316839
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 66 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 66 kN
- Max. aktivační síla: 28 kN
- Max. RPM: 4200 1/min
- Hmotnost: 20 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-4 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 6 (Z170) |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 4200 |
Max. upínací síla [kN] | 66 |
Max. aktivační síla [kN] | 28 |
Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 20 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.12 |
Vlastní hmotnost [kg] | 20 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla a provozní návod