ROTA BEV 630
Sklíčidla s možností individuálního nastavení čelistí
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3, 4 nebo 6-čelisťové silové sklíčidlo
- individuální nastavení čelistí
- Zdvih na čelist: 10.5 mm
- Rozsah nastavení čelisti: 12 mm
- Zdvih pístu: 40 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. aktivační síla: 90 kN
- Max. RPM: 600 1/min
Technické údaje
Max. RPM [1/min] | 600 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 160 |
Max. aktivační síla [kN] | 90 |
Zdvih/čelist [mm] | 10.5 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 40 |
Individuální nastavení/čelist [mm] | 12 |