ROTA BEV 800
Sklíčidla s možností individuálního nastavení čelistí
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3, 4 nebo 6-čelisťové silové sklíčidlo
- individuální nastavení čelistí
- Zdvih na čelist: 16 mm
- Rozsah nastavení čelisti: 25 mm
- Zdvih pístu: 50 mm
- Max. upínací síla: 300 kN
- Max. aktivační síla: 133 kN
- Max. RPM: 700 1/min
Technické údaje
Max. RPM [1/min] | 700 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 300 |
Max. aktivační síla [kN] | 133 |
Zdvih/čelist [mm] | 16 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 50 |
Individuální nastavení/čelist [mm] | 25 |