ROTA-S plus 400 Z380-SFG
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, ručně ovládaná
ID 410015
Stacionární ruční sklíčidla standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 102 mm
- Držák vřetene: Z380
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 230 kN
- Max. krouticí moment: 280 Nm
- Hmotnost: 99 kg
Technické údaje
Ozubení | Šikmé ozubení |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 230 |
Max. krouticí moment [Nm] | 280 |
Zdvih na čelist [mm] | 12 |
Rozteč zubů [mm] | 8.5 |
Hmotnost [kg] | 99 |
Rozsah dodávky
Manuální sklíčidlo, základní čelist s perem a drážkou, montážní šrouby, klíč, magnety značky SCHUNK, rychlá příručka, návod k obsluze; bez upínacích čelistí