arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Skříně čelistí

Skříně čelistí odolné proti nečistotám

Čelisťové bloky SPK jsou upínací zařízení SCHUNK pro individuální upínací řešení na čelních deskách s rovnoběžně vedoucími T-drážkami. Zcela uzavřený pohon čelisti trvale zajišťuje optimální ochranu proti vniknutí prachu, třísek a chladiva. Výsledné nízké opotřebení zajišťuje dlouhou provozní životnost čelisťových bloků.
Všechny filtry
6 výsledků
SPK

SPK

Caixa de castanha selada com interface de castanha padrão para soluções de fixação individuais em placas com ranhuras em T paralelas.
Zobrazit výrobní řadu
812151
3/32" x 90° 
140.0 mm
180.0 mm
812150
Língua e sulco 
140.0 mm
180.0 mm
812161
3/32" x 90° 
180.0 mm
220.0 mm
812160
Língua e sulco 
180.0 mm
220.0 mm
812171
3/32" x 90° 
220.0 mm
260.0 mm
812170
Língua e sulco 
220.0 mm
260.0 mm