arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207619

WZS GZB-S Ø12 Ø8 BJ ISOG, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
  • S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Délka: 50 mm
Technologie Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
Řada Bajonet WZS GZB-S
Upínací průměr D1 8 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Provedení
S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání