WZS GZB-S Ø20 Ø10 BJ ISOG
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207632
WZS GZB-S Ø20 Ø10 BJ ISOG, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Délka: 55.5 mm
Technické údaje
Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
---|---|
Series | WZS GZB-S Bayonet |
Clamping diameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 43 |
L3 [mm] | 3 |
Weight [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking model design ISOG
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request