WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207635
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
- Uchopovací průměr: 13 mm
- Délka: 55.5 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řada | Bajonet WZS GZB-S |
Upínací průměr D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 43 |
L3 [mm] | 3 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání