WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207597
WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem
- Upínací průměr: 15 mm
- Délka: 59 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řady | Bajonet WZS GZB-S |
Rozhraní upínače nástrojů | WZS GZB-S Ø20 Bajonett |
Upínací průměr D1 | 15 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S bajonetovým zámkem
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání