WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207626
WZS GZB-S Ø20 Ø4 BJ ISOG, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
- Uchopovací průměr: 4 mm
- Délka: 55.5 mm
Technické údaje
| Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
|---|---|
| Řada | Bajonet WZS GZB-S |
| Upínací průměr D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich