WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ ISOG
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207649
WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ ISOG, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG
- Uchopovací průměr: 14 mm
- Délka: 69 mm
Technické údaje
Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
---|---|
Series | WZS GZB-S Bayonet |
Clamping diameter D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Weight [kg] | 0.3 |
Version
With bayonet locking model design ISOG
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request