WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207609
WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S bajonetovým zámkem
- Uchopovací průměr: 14 mm
- Délka: 69 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řada | Bajonet WZS GZB-S |
Rozhraní upínače nástrojů | WZS GZB-S Ø 32 Bajonett |
Upínací průměr D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 61.5 |
L3 [mm] | 4 |
L10 [mm] | 5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Provedení
S bajonetovým zámkem
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání