WZS GZB-S Ø20 Ø13 25°
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207683
WZS GZB-S Ø20 Ø13 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S úkosem 25°
- Upínací průměr: 13 mm
- Délka: 51 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řady | Obrys WZS GZB-S 25° |
Upínací průměr D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání