WZS GZB-S Ø20 Ø9 25°
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207681
WZS GZB-S Ø20 Ø9 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S úkosem 25°
- Uchopovací průměr: 9 mm
- Délka: 51 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řada | Obrys WZS GZB-S 25° |
Upínací průměr D1 | 9 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 16 |
L10 [mm] | 10 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání