WZS GZB-S Ø32 Ø20 25°
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207700
WZS GZB-S Ø32 Ø20 25°, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S úkosem 25°
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Délka: 60.5 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řada | Obrys WZS GZB-S 25° |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 39 |
D4 [mm] | 22 |
L10 [mm] | 19 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání