arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO WZS CAT 50 Ø1/2 Podobné zobrazení

TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111

Hydraulický upínač nástrojů

ID 28000630

TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111, Upínač nástrojů pro broušení
  • TENDO WZS
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Rozhraní upínače nástrojů: CAT 50
  • Upínací průměr D1: 1/2"
  • Projekční délka L1: 111 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 30 Nm


Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO WZS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 1/2"
D2 [mm] 36.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 20.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 37.0
L5 [mm] 79.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 2.7

Variant
Voor scherpen van gereedschap en slijpmachines, handbediend
Kort, stevig ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar