TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111
ID 28000629
- TENDO WZS
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Rozhraní upínače nástrojů: CAT 50
- Upínací průměr D1: 3/8"
- Projekční délka L1: 111 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 11 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO WZS |
Rozhraní upínače nástrojů | CAT 50 |
Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
Upínací průměr D1 | 3/8" |
D2 [mm] | 30.5 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 16 |
L2 [mm] | 44.8 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 79 |
G | M6 |
Min. točivý moment [Nm] | 11 |
Hmotnost [kg] | 2.7 |
Provedení
Pro ostřičky a brusky, ruční ovládání
Krátké a tuhé základní tělo
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Šroub pro nastavení délky upnutí
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání