TENDO WZS SK50 Ø12x110
ID 219224
- TENDO WZS
- Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Upínací průměr D1: 12 mm
- Projekční délka L1: 110 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 22 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technické údaje
Technologie | Hydraulické rozpínací upínače nástrojů |
---|---|
Řady | TENDO WZS |
Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M8x1 |
Min. točivý moment [Nm] | 22 |
Hmotnost [kg] | 3.7 |
Provedení
Pro ostřičky a brusky, ruční ovládání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Nosič dat
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Napájení chladivem
Dodávka chladiva jako dle ISO 7388 AD
Šroub pro nastavení délky upnutí
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání