WZS ANCA Ø12x111
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
ID 206746
WZS ANCA Ø12x111, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
- WZS ANCA
- Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
- Upínací průměr D1: 12 mm
- Projekční délka L1: 111 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
Technologie | Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou |
---|---|
Řady | WZS ANCA |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 52 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
Hmotnost [kg] | 3.3 |
Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů Ø 105 mm
Elektricky spouštěné upínání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.