WZS ANCA Ø22x126
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
ID 206748
WZS ANCA Ø22x126, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
- WZS ANCA
- Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
- Upínací průměr D1: 22 mm
- Projekční délka L1: 126 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
Technologie | Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou |
---|---|
Řady | WZS ANCA |
Upínací průměr D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 62 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Hmotnost [kg] | 3.5 |
Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů Ø 105 mm
Elektricky spouštěné upínání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.