WZS ANCA Ø32x131
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
ID 206749
WZS ANCA Ø32x131, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
- WZS ANCA
- Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou
- Upínací průměr D1: 32 mm
- Projekční délka L1: 131 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
Technologie | Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný tažnou silou |
---|---|
Řady | WZS ANCA |
Upínací průměr D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 72 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
Hmotnost [kg] | 3.8 |
Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů Ø 105 mm
Elektricky spouštěné upínání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.