WZS EWAG FLANGE Ø20x87
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
ID 206767
WZS EWAG FLANGE Ø20x87, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
- WZS EWAG
- Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Upínací průměr D1: 20 mm
- Projekční délka L1: 87 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
Technologie | Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou |
---|---|
Řady | WZS EWAG |
Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
Upínací průměr D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 125 |
L4 [mm] | 75 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Hmotnost [kg] | 1.4 |
Rychlost rozpínání lze dodatečně zvýšit pomocí seřizovacího šroubu.
Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů EWAG Ø 46,6 mm
Elektricky spouštěné upínání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.