WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207978
WZS GZB-S Ø20 Ø16 KD/RS, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S radiálním bezpečnostním vývrtem
- Upínací průměr: 16 mm
- Délka: 50.5 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řady | WZS GZB-S KD/RS |
Rozhraní upínače nástrojů | WZS GZB-S Ø20 KD/RS |
Upínací průměr D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 24 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 43 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S radiálním bezpečnostním vývrtem
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání