WZS GZB-S Ø32 Ø14 KD/RS
Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
ID 207989
WZS GZB-S Ø32 Ø14 KD/RS, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
- S radiálním bezpečnostním vývrtem
- Upínací průměr: 14 mm
- Délka: 60.5 mm
Technické údaje
Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
---|---|
Řady | WZS GZB-S KD/RS |
Rozhraní upínače nástrojů | WZS GZB-S Ø32 KD/RS |
Upínací průměr D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 35.5 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 53.5 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnost [kg] | 0.3 |
Provedení
S radiálním bezpečnostním vývrtem
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Odolné vůči chladivu do max. 80 bar
Uzavřené pouzdo
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání