arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS SAACKE FLANGE Ø12x90 Podobné zobrazení

WZS SAACKE FLANGE Ø12x90

Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou

ID 206671

WZS SAACKE FLANGE Ø12x90, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
  • WZS SAACKE
  • Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
  • Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
  • Upínací průměr D1: 12 mm
  • Projekční délka L1: 90 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technologie Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
Řady WZS SAACKE
Rozhraní upínače nástrojů FLANSCH/FLANGE
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D3 [mm] 54
D6 [mm] 21.5
L [mm] 130.6
L2 [mm] 64
L4 [mm] 47
L5 [mm] 68
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 32.1
Hmotnost [kg] 3.12

Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů SAACKE Ø 80 mm
Elektricky spouštěné upínání

Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h7

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.