arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90 Podobné zobrazení

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90

Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou

ID 206687

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90, Upínač nástrojů pro broušení
  • WZS SCHÜTTE
  • Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
  • Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
  • Upínací průměr D1: 20 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technology Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
Series WZS SCHÜTTE
Toolholder interface FLANSCH/FLANGE
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 90.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 73.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
Weight [kg] 1.4

Version
Hydraulic expansion toolholder mounting Schütte Ø 20.5 mm
Power-actuated clamping

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h7

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
Special interfaces can also be manufactured on request.