WZS ULMER FLANGE Ø22x115
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
ID 206698
WZS ULMER FLANGE Ø22x115, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
- WZS ULMER
- Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Upínací průměr D1: 22 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
Technologie | Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou |
---|---|
Řady | WZS ULMER |
Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
Upínací průměr D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Hmotnost [kg] | 3.4 |
Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů Ulmer Ø 85 mm
Elektricky spouštěné upínání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.