WZS WALTER Ø12x59
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
ID 206645
WZS WALTER Ø12x59, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
- WZS WALTER
- Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
- Upínací průměr D1: 12 mm
- Projekční délka L1: 59 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
Technologie | Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou |
---|---|
Řady | WZS WALTER |
Upínací průměr D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 45 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 25.6 |
G | M8x1 |
Hmotnost [kg] | 1.6 |
Ovládací adaptér pro motoricky poháněný upínač nástrojů pro broušení nástrojů SK 50 je k dispozici jako příslušenství (ID 206640)
Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů Ø 70 mm
Elektricky spouštěné upínání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.