arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WZS WALTER Ø20x70 Podobné zobrazení

WZS WALTER Ø20x70

Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou

ID 206646

WZS WALTER Ø20x70, Upínač nástrojů pro broušení
  • WZS WALTER
  • Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
  • Upínací průměr D1: 20 mm
  • Projekční délka L1: 70 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technologie Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
Řada WZS WALTER
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 49.5
D6 [mm] 28.0
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 44.0
L5 [mm] 57.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
G M12x1
Vlastní hmotnost [kg] 1.8
Ovládací adaptér pro motoricky poháněný upínač nástrojů pro broušení SK 50 je k dispozici jako příslušenství (ID 206640)

Provedení
Upevnění hydraulického upínače nástrojů Ø 70 mm
Elektricky spouštěné upínání

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h7

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.