WZS WALTER Ø22x77
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
ID 206647
WZS WALTER Ø22x77, Upínače nástrojů pro broušení nástrojů
- WZS WALTER
- Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou
- Upínací průměr D1: 22 mm
- Projekční délka L1: 77 mm
- Přesnost obvodové házivosti: < 0,003 mm při 2,5 x D
Technické údaje
Technologie | Hydraulický rozpínací upínač nástrojů aktivovaný stlačnou silou |
---|---|
Řady | WZS WALTER |
Upínací průměr D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D3 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 30 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 64 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
G | M12x1 |
Hmotnost [kg] | 1.9 |
Ovládací adaptér pro motoricky poháněný upínač nástrojů pro broušení nástrojů SK 50 je k dispozici jako příslušenství (ID 206640)
Provedení
Úchyt hydraulického rozpínacího upínače nástrojů Ø 70 mm
Elektricky spouštěné upínání
Přesnost obvodové házivosti
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.