arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HGKHA 170 Podobné zobrazení

HGKHA 170

Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání

ID 122203

HGKHA 170, Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 12 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
제품 그룹 O.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 1/16" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 12.0
B 너비 [mm] 35.0
높이 H [mm] 50.0
길이 L [mm] 67.5
클램핑 깊이 T [mm] 20.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 21.0
나사 M12
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 1.6