arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZAJ 25-9

SZAJ 25-9

Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

ID 138115

Tempo di consegna su richiesta
SZAJ 25-9, Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 18 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • ¿Desea personalizar la unidad de suministro (dos, tres, cuatro, seis unidades)? Haga clic en "Configurar la mordaza para chuck individual"
Grupo de productos Mordazas  de garra para la sujeción externa Sujeción
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 18.0
Anchura B [mm] 40.0
altura H [mm] 58.0
Longitud L [mm] 99.5
Profundidad de sujeción T [mm] 25.0
Perno de apoyo roscado G M6
Espacio entre barrenos b [mm] 30.0
Tornillos M14
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 2.7