SZI 16-16
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 123158
SZI 16-16, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání |
---|---|
Ozubení | 1/16" x 90° |
Šířka drážky N [mm] | 12 |
Šířka B [mm] | 30 |
Výška H [mm] | 40 |
Upínací hloubka T [mm] | 15 |
Závit zarážky obrobku G | M5 |
Rozestup otvorů b [mm] | 15 |
Šrouby | M8 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
m/sada [kg] | 1 |