SZAU 200/4
Univerzální hrubovací čelisti
ID 1457355
SZAU 200/4, Univerzální hrubovací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 4 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 製品グループ | 汎用クロージョー |
|---|---|
| セレーション | 1/16" x 90° |
| スロット幅 N [mm] | 17.0 |
| 幅 B [mm] | 40.0 |
| 高さ H [mm] | 52.0 |
| 長さ L [mm] | 74.1 |
| クランプ深さ T [mm] | 25.0 |
| スレッドワークストップ G | M6 |
| 穴間隔 b [mm] | 35.0 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 2.0 |