EWM 315
Měkké monoblokové čelisti
ID 164132
EWM 315, Měkké monoblokové čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Měkké monoblokové čelisti |
---|---|
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 90 |
Výška H1 [mm] | 56 |
Délka L [mm] | 120 |
Materiál | Ocel C45, tvrzená |
m/sada [kg] | 11.9 |