2 SWKK 125
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 126100
2 SWKK 125, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 16 mm
- Šířka dráhy: 14 mm
- Jednotka: 1 sada = 2 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 16 |
Šířka karty S [mm] | 14 |
Šířka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 48 |
Výška H1 [mm] | 45.5 |
Výška H2 [mm] | 45 |
Délka L [mm] | 60 |
Rozestup otvorů a [mm] | 31 |
Šrouby | M12 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 1.5 |