2 SWKK 160
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 126101
2 SWKK 160, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 18 mm
- Šířka dráhy: 18 mm
- Jednotka: 1 sada = 2 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 18 |
Šířka karty S [mm] | 18 |
Šířka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 56 |
Výška H2 [mm] | 54 |
Délka L [mm] | 76 |
Rozestup otvorů a [mm] | 41 |
Šrouby | M16 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 3.5 |