KM-WB 151
Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 132112
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
KM-WB 151, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 22 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli |
---|---|
Ozubení | 1.5 mm x 60° |
Šířka drážky N [mm] | 22 |
Šířka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 80 |
Délka L [mm] | 156 |
Rozestup otvorů a [mm] | 60 |
Rozestup otvorů b [mm] | 60 |
Šrouby | M20 |
Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
m/sada [kg] | 14.5 |