SRKL-AL 112
Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku
ID 1496963
SRKL-AL 112, Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 8 mm
- Šířka dráhy: 10 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku |
---|---|
Ozubení | Pero a drážka |
Šířka drážky N [mm] | 8 |
Šířka karty S [mm] | 10 |
Šířka B [mm] | 25 |
Výška H [mm] | 30 |
Výška H1 [mm] | 27.5 |
Výška H2 [mm] | 26 |
Délka L [mm] | 61.5 |
Rozestup otvorů a [mm] | 28 |
Rozestup otvorů b [mm] | 18 |
Šrouby | M8 |
Materiál | Hliník |
m/sada [kg] | 0.27 |